Pubblica i tuoi prodotti
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Fontego è un decorativo per interni ad effetto opaco. Dalla texture morbida e vivace, trae ispirazione dai luoghi di incontro di culture e di scambio di merci pregiate, in una Venezia rinascimentale situata al centro del Mondo. Estremamente facile da applicare, permette di realizzare effetti ricercati adatti ad ogni stile di arredo.

    Mettiti in contatto con San Marco

    Voce di capitolato
    • Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa Classificazione Indoor Air Quality: A+ Pigmenti: Metallo perlacei Solvente: acqua Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l Viscosità di confezionamento: Argento: 48.000 ± 4.000 cps Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 1 ora.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFontego
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaFontego
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems