Pubblica i tuoi prodotti
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Blower Pack for direct-room humidification. The blower pack can easily be attached and installed on the humidifier itself or with a distance to the humidifier.

    The Blower Pack is available in two housing sizes and can be used in combination with the Condair RS II steam humidifier.

    Voce di capitolato
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocondair-bp2
    • Famiglia di prodottoAir Humidifier
    • Gruppo di famigliaSteam Humidifier
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)258
    • Larghezza (mm)562
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Codice ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Sud America Europa Oceania