Pubblica i tuoi prodotti
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
    Condair

    DL II - Post Evaporator and Nozzle System

    The Condair DL II hybrid humidifier combines spray and evaporative technologies to provide efficient and hygienic in-duct adiabatic humidification.

    A grid of low pressure nozzles releases a fine spray into the air stream towards a patented ceramic droplet evaporator. What moisture isn't immediately absorbed by the air precipitates onto the ceramic evaporator. As air flows through its ceramic plates, the remaining water is absorbed by the air for highly efficient water use and droplet-free humidification.

    Features and Benefits

    • Efficient low pressure system for energy savings
    • Ceramic evaporator eliminates aerosols and maximizes water evaporation
    • Ultra hygienic with RO water, silver ion, flush cycles and pipework air cleaning
    • Precise humidity control with up to 31 steps output


    Voce di capitolato
    • Post Evaporator Unit and Nozzle System, suitable for Condair DL II Humidifier, for air handling unit (AHU) dimensions:

      • Width: 450 mm ... 8400 mm
      • Height: 450 mm ... 4000 mm

      See Control- and Central unit at product page "Condair DL II - Control- and Central Unit"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocondair-dl
    • Famiglia di prodottoAir Humidifier
    • Gruppo di famigliaAdiabatic Hybrid Humidifier
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-03
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Codice UNSPSC40101903
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_28
    • Descrizione Uniclass 2015Evaporative humidifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Sud America Europa Oceania