Pubblica i tuoi prodotti
DV - Steam Distribution Pipe
DV - Steam Distribution Pipe
    Condair

    DV - Steam Distribution Pipe

    The Condair steam distribution pipe, are high-quality steam lances for humidifying via the air duct. The range includes various sizes and lengths, adapted for the Condair EL, Condair RS, Condair GS, Condair RM or Condair CP3mini humidifier.

    Voce di capitolato
    • Steam Distribution Pipe DV 41 for use with:

      • Condair EL Small 5 ... 10 (200 ... 240 V Single Phase only)
      • Condair EL Small 5 ... 8 (200 ... 600 V 3 Phase)
      • Condair CP3mini

      Steam Distribution Pipe DV 61 for use with:

      • Condair EL Small 10 ... 15 
      • Condair RM

      Steam Distribution Pipe DV 81 for use with:

      • Condair EL Medium and Large
      • Condair RS Small, Medium and Large
      • Condair GS II

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicocondair-dv_steamdistpipe
      • Famiglia di prodottoSteam Distribution
      • Gruppo di famigliaSteam Pipes
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2017-01-19
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAcciaio inossidabile
      • Materiale secondarioPlastica
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
      • Clasificazione IFCSegmento tubo
      • Codice Uniclass 2015Pr_65_55_84
      • Descrizione Uniclass 2015Steam and condensate distribution products
      • Codice CSI MasterFormat 201423 22 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Steam and Condensate Piping and Pumps
      • Codice CSI UniFormat IID3090
      • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

      Disponibilità Regionale

      Asia Africa Sud America Europa Oceania