Pubblica i tuoi prodotti
GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.



Voce di capitolato
  • Condair GS II 195 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h


    Condair GS II 195 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocondair-gs-series2-195
  • Famiglia di prodottoAir Humidifier
  • Gruppo di famigliaSteam Humidifier
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-09
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)1792
  • Larghezza (mm)1382
  • Profondità (mm)738
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Codice ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Codice UNSPSC40101903
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numero OmniClass23-33 27 15
  • Titolo OmniClassAir Humidifiers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa Oceania