Pubblica i tuoi prodotti
GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

This gas-fired humidifier incorporates ultra efficient condensing technology. Heat is recovered from the exhaust flue gases and used to pre-heat the incoming water supply. This saves energy, as well as improving humidity control.

Voce di capitolato
  • Condair GS II 23 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h


    Condair GS II 23 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


    Condair GS II 45 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h


    Condair GS II  45 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h
    • CS: Inclusive  secondary heat exchanger



Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocondair-gs-series2-23-45
  • Famiglia di prodottoAir Humidifier
  • Gruppo di famigliaSteam Humidifier
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-30
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)1741
  • Larghezza (mm)643
  • Profondità (mm)543
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Codice ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Codice UNSPSC40101903
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numero OmniClass23-33 27 15
  • Titolo OmniClassAir Humidifiers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa Oceania