Pubblica i tuoi prodotti
JS60C - Compact Direct Room Water Spray Humidifier
JS60C - Compact Direct Room Water Spray Humidifier
    Condair

    JS60C - Compact Direct Room Water Spray Humidifier

    The JetSpray Compact is an easy-to install, direct room humidifier for areas that need up to 30kg/h. As it is preassembled, it does not require installation of additional nozzles or associated pipework.

    Operation with compressed air gives very reliable performance, in dusty industrial environments, without any risk of drips. This makes the JetSpray Compact ideal for use in sectors such as textile, tea, food, tobacco and printing.

    As well as reliable operation, advanced hygiene features ensure the humidifier provides safe humidification. Water treatment and flush and drain cycles minimise the risk of microbial growth in the system.

    The JetSpray Compact can operate on mains water as well as softened or RO water. This means it provides very efficient water consumption, when compared to humidifiers that need RO water.

    Voce di capitolato

    • JS60C 230V 50...60 Hz:

      • Max. Humidification Capacities: 5, 7, 9, 11, 13, 18, 24, 30 kg/hr

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicocondair-js60c
      • Famiglia di prodottoAir Humidifier
      • Gruppo di famigliaAdiabatic Direct Room Humidifier
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-12-05
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)740
      • Larghezza (mm)380
      • Profondità (mm)167
      Relativo a
      • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
      • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
      • Progettato inRegno Unito
      • Prodotto inCina
      • Peso Netto (Kg)17
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
      • Clasificazione IFCUmidificatore
      • Nome UNSPSCHumidifiers
      • Codice UNSPSC40101903
      • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_96
      • Descrizione Uniclass 2015Water atomizing humidifiers
      • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13.19
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Atomizing Humidifiers
      • Numero OmniClass23-33 27 15
      • Titolo OmniClassAir Humidifiers
      • Codice CSI UniFormat IID3090
      • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

      Disponibilità Regionale

      Asia Africa Sud America Europa Oceania