Pubblica i tuoi prodotti
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
    Condair

    MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier

    Condair HumiLife - The efficient ERV Solution (Enthalpy Recovery Ventilation)

    The principle of diffusion humidification is based on the natural diffusion of humidity by means of a waterproof yet breathable membrane. This concept is also applied in modern functional clothing to remove body moisture in the form of water vapour.

    Air humidification for controlled domestic ventilation uses a highly-efficient industrial membrane. This allows the system to be operated hygienically while preventing the air flow from coming into contact with wet surfaces.

    Voce di capitolato
    • Condair MD Humidifier Unit 

      • For in-line connection to a air duct
      • Water Supply via Condair MD Hydraulic Unit


      Max. Humidification Capacity: 

      • 2 kg/h


      Connection Diameter:

      • 125 mm (adapters)
      • 160 mm (adapters)
      • 180 mm (adapters)
      • 200 mm (direct connection)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocondair-md-humidifier-unit
    • Famiglia di prodottoAir Humidifier
    • Gruppo di famigliaDiffusion Humidifier
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)320
    • Larghezza (mm)610
    • Profondità (mm)288
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Codice UNSPSC40101903
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Descrizione Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment