Pubblica i tuoi prodotti
MD- Hydraulic Unit for Diffusion Membrane Humidifier
Condair

MD- Hydraulic Unit for Diffusion Membrane Humidifier

Condair HumiLife - The efficient ERV solution

The principle of diffusion humidification is based on the natural diffusion of humidity by means of a waterproof yet breathable membrane. This concept is also applied in modern functional clothing to remove body moisture in the form of water vapour.

Air humidification for controlled domestic ventilation uses a highly-efficient industrial membrane. This allows the system to be operated hygienically while preventing the air flow from coming into contact with wet surfaces.

Voce di capitolato
  • Condair MD-FB: Hydraulic Unit

    • Max. Humidification Capacity: 2 kg/h
    • Connection for floor heating and 1x electrical heating element
    • Electrical Power Consumption: 800 VA

    Condair MD-EL: Hydraulic Unit

    • Max. Humidification Capacity: 2 kg/h
    • 2x electrical heating element
    • Electrical Power Consumption: 1550 VA


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocondair-md-hydraulic-unit
  • Famiglia di prodottoAir Humidifier
  • Gruppo di famigliaDiffusion Humidifier
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)596
  • Larghezza (mm)430
  • Profondità (mm)307
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Codice UNSPSC40101903
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39
  • Descrizione Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numero OmniClass23-33 27 15
  • Titolo OmniClassAir Humidifiers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment