Pubblica i tuoi prodotti
ME II - Control-Unit
Condair

ME II - Control-Unit

The Condair ME II provides low energy humidity control and evaporative cooling to an air handling unit or duct. As well as being economic to run the Condair ME II is also easy to operate with an advanced touch screen control panel, simple to maintain with industry leading service features and employs the latest in hygiene technology.

The Condair ME II incorporates up to seven low energy 32W pumps rather than single large pump. This allows proportional energy consumption to system output and provides up to seven-stage control as standard.

Voce di capitolato
  • Condair ME II - Control Unit for Evaporative Cooler / Humidifier

    • Voltage: 230 V 50 Hz
    • Control: 2 ... 7 stage control
    • Power Consumption: 150 ... 830 W (depending on stage control and build in options)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocondair-me-2-control-unit
  • Famiglia di prodottoCooler
  • Gruppo di famigliaEvaporative Cooler
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)485
  • Larghezza (mm)345
  • Profondità (mm)218
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCRefrigeratore ad evaporazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
  • Descrizione Uniclass 2015Evaporative cooling units
  • Numero OmniClass23-33 45 13
  • Titolo OmniClassHVAC Evaporative Coolers

Disponibilità Regionale

Asia Africa Sud America Europa Oceania