Pubblica i tuoi prodotti
RM - Resistive Steam Humidifier
RM - Resistive Steam Humidifier
RM - Resistive Steam Humidifier
RM - Resistive Steam Humidifier
    Condair

    RM - Resistive Steam Humidifier

    This resistive steam humidifier is available in models with outputs of 2-8kg/h. It is the ideal solution for applications that need low capacity steam humidification with the efficient performance of resistive heater technology.

    The benefits of resistive heating include a cleanable rather than replaceable boiling chamber, the abilty to operate on mains or RO water and more accurate humidity control than electrode boiler humidifiers.

    An intelligent water control system allows drain cycles to be programmed according to water quality. When run on high mineral water, drain cycles can be more frequent to reduce service requirements, and when operated on low mineral water can be extended to save water and energy.

    At just 470mm wide, 350mm high and 150mm deep, the Condair RM is very compact in size. It can be wall or floor mounted, with an optional stand and side entry pipework connections.

    Voce di capitolato
    • Condair RM 230V1 50 ... 60 Hz

      • max. Steam Capacity: 2, 4, 6 or 8 kg/h


      Condair RM 400V3 50 ... 60 Hz

      • max. Steam Capacity: 6 or 8 kg/h

      Configurable Options in the 3D models:

      • Floor Support
      • Connections sideways (In- / Outlet)


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocondair-rm
    • Famiglia di prodottoAir Humidifier
    • Gruppo di famigliaSteam Humidifier
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)10.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Codice UNSPSC40101903
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Sud America Europa Oceania