Pubblica i tuoi prodotti
RO-H - Reverse Osmosis
RO-H - Reverse Osmosis
    Condair

    RO-H - Reverse Osmosis

    Effective and economic reverse osmosis water treatment for humidification.

    Condair's RO-H

    The Condair RO-H Reverse Osmosis System is a system for the production of pure water. It removes over 95% of all salts and minerals contained in tap water.

    Why Reverse Osmosis?

    Reverse osmosis aids in the removal of unwanted minerals and bacteria from water. When paired with humidification systems, the Condair RO-H provides operation, energy, and maintenance benefits.

    By treating the humidifier’s supply water, any scale buildup in the system is virtually eliminated and hygienic operation is achieved.

    Voce di capitolato
    • RO-H: 230 V 50 ... 60 Hz

      Max. Pure Water Output at 5 °C Water Temperature: 

      • 20 l/h

      Option:

      Powder coated steel hood cover


      More information:

      Please find operating and installation instructions under "Downloads" or contact your Condair partner.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocondair-ro-h
    • Famiglia di prodottoWater Treatment
    • Gruppo di famigliaReverse Osmosis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)475
    • Larghezza (mm)386
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCFiltro
    • Codice ETIMEC001210
    • Nome ETIMWater filter
    • Nome UNSPSCReverse osmosis pumps
    • Codice UNSPSC40151522
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_55_97_72
    • Descrizione Uniclass 2015Reverse osmosis units
    • Codice CSI MasterFormat 201422 67 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Reverse-Osmosis Water Equipment
    • Numero OmniClass23-27 55 29 19
    • Titolo OmniClassReverse Osmosis Units

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Sud America Europa Oceania