Pubblica i tuoi prodotti
Alu Al.110.15
Alu Al.110.15
Alu Al.110.15
    Conecto

    Alu Al.110.15

    Conecto joints are manufactured of a specially engineered aluminum to load deformation resistance. Joints are formed so as to allow easy cleaning and accumulate no contamination. Joints are used for heavy traffic facilities such as shopping malls, office buildings, hotels or schools. Joints withstand up to 100kN loads, depending on the wheel size and effective pressure area. High resistance and aesthetic look are the main advantages of the joint.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico110
    • Famiglia di prodottoExpansion profiles
    • Gruppo di famigliaAluminum profiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-10-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015EF_30
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Numero OmniClass23-13 17 00
    • Titolo OmniClassProfiles