Pubblica i tuoi prodotti
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
Floor-level fireplace. The low Contura 330G enables you to place your fireplace at floor level, either freestanding or inside an existing masonry chimney (the stove in the illustration has a fire-rated constructional hearth). The Contura 330 is available in black metal with a glass door. Do you want a log box? You have a choice of three. Design your own fireplace with different combinations.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoC330G
  • Famiglia di prodottoContura
  • Gruppo di famigliaFireplace
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)570
  • Larghezza (mm)750
  • Profondità (mm)375
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioGhisa
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)115
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Numero OmniClass23-19 17 00
  • Titolo OmniClassFireplaces