Pubblica i tuoi prodotti
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
    Contura

    Contura 510 Fireplace

    4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)
    Choose the Contura 510 Style stove if you want to position your stove in a corner. The large glass door spreads the light and heat around the room. The Contura 510 Style stove with cast iron door has been rejuvenated in Style, with larger glass areas in the door and an even more efficient firebox. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC510
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1066
    • Larghezza (mm)495
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)100
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces