Pubblica i tuoi prodotti
Contura 556 Fireplace
Contura 556 Fireplace
    Contura

    Contura 556 Fireplace

    The generous side lights mean that you can see the fire from different angles in the room. With cleaner lines and a large glass door it gives a light and modern impression. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC556
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1066
    • Larghezza (mm)495
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)100
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces