Pubblica i tuoi prodotti
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 su 5 stelle4.4(9 recensioni)
    With the wood burning stove mounted on a pillar, the fire gets a lift. The Contura 586 Style is a stove for those who like modern style. If you want to see more of the fire, choose a turntable. This allows the stove to be rotated and the light and heat to be experienced from different angles in the room. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC586
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1143
    • Larghezza (mm)495
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)104
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces