Pubblica i tuoi prodotti
Contura 596G Fireplace
Contura 596G Fireplace
    Contura

    Contura 596G Fireplace

    The Contura 596 Style has long been one of our most popular stoves. It now has an exciting glass door, even larger glass side panels and white enamel. The top is made of white enamelled cast iron. Add powerstone for extra heat output.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC596G
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1529
    • Larghezza (mm)495
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)136
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces