Pubblica i tuoi prodotti
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Contura 610 Style is the smallest model in the grown up 600 series. For example, you can choose a cast iron or glass door, surround in black, grey or white metal, log compartment or door, front cover or warming shelf above the door and accessories such as a heat retaining Powerstone, hotplate and fan. One attractive and practical new feature is log storage at the side of the stove.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC610
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1260
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)495
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)120
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces