Pubblica i tuoi prodotti
Contura 620G Fireplace
Contura

Contura 620G Fireplace

Contura 620G Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a glass door.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoC620G
  • Famiglia di prodottoContura
  • Gruppo di famigliaFireplace
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1290
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)515
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioGhisa
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)250
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Numero OmniClass23-19 17 00
  • Titolo OmniClassFireplaces