Pubblica i tuoi prodotti
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
    Contura

    Contura 620T Fireplace

    Contura 620T has a surround in heat retaining soapstone. If you choose the cover, instead of the warming shelf above the door, you can also order powerstone, which means that you can extract even more heat. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC620T
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1290
    • Larghezza (mm)580
    • Profondità (mm)515
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)250
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces