Pubblica i tuoi prodotti
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    A compact stove for easy positioning in any interior. The basic model in this range is available in grey, white and black, and the upgrade to Style now means that the door features an even taller glass pane for even better fl ame visibility. The chimney can be connected to the top or rear of the stove on all models.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC810
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)950
    • Larghezza (mm)465
    • Profondità (mm)365
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)80
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces