Pubblica i tuoi prodotti
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
    Contura

    Contura 890T Fireplace

    The dramatic flickering of the flames off set by the calm and robust soapstone. 890T is a stove with a format and appearance that won’t go unnoticed. The naturally heat-retaining soapstone also radiates heat long after the last embers have died out.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC890T
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1275
    • Larghezza (mm)465
    • Profondità (mm)365
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)150
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces