Pubblica i tuoi prodotti
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC896
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1260
    • Larghezza (mm)465
    • Profondità (mm)365
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)87
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa