Pubblica i tuoi prodotti
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 su 5 stelle4.6(14 recensioni)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCi41-L
    • Famiglia di prodottoContura
    • Gruppo di famigliaFireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1650
    • Larghezza (mm)910
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)400
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa