Pubblica i tuoi prodotti
Greengate SP15/SP20 Switchpack

Greengate SP15/SP20 Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC, occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocooper-controls-sp15-sp20-switchpack
  • Famiglia di prodottoGreengate
  • Gruppo di famigliaControls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-18
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi