Pubblica i tuoi prodotti
Coral 3 in 1
Coral 3 in 1
    Coral

    Coral 3 in 1

    3 Advantages in a single product: Coral 3 in 1 is a premium acrylic paint, which has antibacterial technology, anti-mold action and has no smell after 3 hours of application. An 18L can yields up to 330sqm per coat.

    Product Category: Premium.

    Voce di capitolato
    • Finished yield per packaging: 18L - up to 115m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 40% to 50% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCORAL-3EM1
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaWall Paints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Classificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Descrizione Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa
    Bolivia
    Gambia
    Brasile
    Ghana
    Cile
    Paraguay
    Suriname