Pubblica i tuoi prodotti
Coralar Acrylic More Gloss & Protection
Coralar Acrylic More Gloss & Protection
    Coral

    Coralar Acrylic More Gloss & Protection

    Coralar Acrylic More Gloss & Protection offers more lasting and just right brightness. An 18L can yields up to 275m² per coat.

    Product Category: Standard.

    Voce di capitolato
    • Finished yield per packaging: 85m²

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/ Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 4 hours Final: 4 hours

      Coats: 2 to 3 coats.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-BRILHO-E-PROT
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaWall Paints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Classificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Descrizione Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa
    Bolivia
    Gambia
    Brasile
    Ghana
    Cile
    Paraguay
    Suriname