Pubblica i tuoi prodotti
Coral Yields a Lot
Coral Yields a Lot
    Coral

    Coral Yields a Lot

    With the exclusive Tixoplus technology, Coral Yields a Lot is a high consistency paint, with optimal opacity and low odor. 18L yields up to 500 m² per coat. Dilution suggested for the product is 50% to 80% with water.

    Voce di capitolato
    • Finished yield per packaging: 170m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute 50% to 80% with drinking water.

      Application tools: Low-pile roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-RENDE-MUITO
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaWall Paints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Classificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Descrizione Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa
    Bolivia
    Gambia
    Brasile
    Ghana
    Cile
    Paraguay
    Suriname