Pubblica i tuoi prodotti
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
    Coral

    Sparlack Insulating Primer (Knotting)

    Sparlack Insulating Primer (Knotting) is a colorless sealing varnish that isolates the natural resin of the wood, avoiding possible stains on surfaces and the drying delay of paints and varnishes. Increases the performance of the finishing varnish, has excellent elasticity, transparency, sealing power and quick drying. 

    Indicated for external and internal areas as a sealer for new woods in general, especially those of the resinous type, such as: ipe, maçaranduba, vinhático, cabreúva, peroba, sucupira, etc.

    Voce di capitolato
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 32 m² // coat; 0.9 l: up to 8 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use roller, brush or application gun.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 2 to 3 Coats.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-SP-FUNDO-ISOLANTE-KNOTTING
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaPre-Varnish
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-20
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Classificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Descrizione Uniclass 2015Universal primers
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa
    Bolivia
    Gambia
    Brasile
    Ghana
    Cile
    Paraguay
    Suriname