Pubblica i tuoi prodotti
Coral Effect Texture
Coral Effect Texture
    Coral

    Coral Effect Texture

    With Coral Effect Texture it is easy to leave the surface of the wall with your personal touch, creating a decorative and sophisticated effect. A 27Kg can paints up to 18m² per coat (may vary according to the dilution, irregularity of the surface and / or desired effect).

    Voce di capitolato
    • Available sizes and their yields: 27 kg - 12 to 18 m²; 5,4 kg - 2,5 to 3 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: High reliefs: Ready to use. Low-relief: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Rubber roller, wool roller, straightener, foam roller, spatula, brush, etc. For them to last much longer, always clean with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-TEXTURA-EFEITO
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaTextures & Special Effects
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Classificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Descrizione Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa
    Bolivia
    Gambia
    Brasile
    Ghana
    Cile
    Paraguay
    Suriname