Pubblica i tuoi prodotti
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer

    Coral Sun & Rain Waterproofing Primer is a high performance waterproofing primer. It forms a flexible film which follows the movements of contracting and dilating of the walls. It prevents cracking, infiltrations and increases the yield of the paint.

    Voce di capitolato
    • Available sizes and their yields: 18 l - 70 to 300 m²; 3,6 l - 14 to 60 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with potable water.

      Application tools: High-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-SOL-E-CHUVA-FUNDO-IMPERM
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaPaint Complements & Others
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Descrizione Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17 15
    • Titolo OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa
    Bolivia
    Gambia
    Brasile
    Ghana
    Cile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText