Pubblica i tuoi prodotti
Bollitore per PDC con integrazione solare per ACS Bolly 2
Bollitore per PDC con integrazione solare per ACS Bolly 2
Bollitore per PDC con integrazione solare per ACS Bolly 2
    Cordivari

    Bollitore per PDC con integrazione solare per ACS Bolly 2

    Gli impianti con generatore a pompa di calore sono la soluzione più avanzata nella direzione dell’effi cienza, del risparmio e della sostenibilità. La produzione di acqua calda sanitaria è un fattore cruciale nel funzionamento di un impianto. Per questo un bollitore progettato in maniera specifi ca per impianti a pompa di calore è un componente chiave per massimizzarne l’effi cienza, i rendimenti, il comfort di utilizzo e la durata dello stesso generatore. L’innovativo BOLLY® PDC, abbinato ad una pompa di calore, grazie al nuovo gruppo di scambio brevettato Cordivari, è in grado di garantire prestazioni fi no al 30% superiori rispetto ad un bollitore generico tradizionale in termini di rapidità di messa a regime ed effi cienza di scambio. Tutto questo si traduce in maggior comfort complessivo ma soprattutto in una riduzione dei consumi elettrici della pompa di calore fi no al 15%, oltre che in una notevole riduzione dei cicli di avviamento a benefi cio della durata del generatore. Il nuovo BOLLY® PDC è l’unico bollitore che vuol bene alla tua pompa di calore.
    Voce di capitolato
    • IMPIEGO Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). MATERIALI E FINITURE Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - DVGW - W270 - UBA) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04 MODULO DI SCAMBIO Sistema di scambio termico con scambiatore in controcorrente a carica termica dall’alto SCAMBIATORE DI CALORE INTEGRATIVO 1 scambiatore di calore fisso in acciaio rivestito in Polywarm® COIBENTAZIONE Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico. Rivestimento esterno in PVC. PROTEZIONE CATODICA Anodo di magnesio. SCARICO Scarico attraverso manicotto sul fondo GUARNIZIONI-TESTATA DI RINVIO Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); Controflangia d’ispezione. GARANZIA 5 anni sul corpo bollitore. Per altre componenti vedi condizioni generali di vendita
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobolly-2-pdc
    • Famiglia di prodottoIntegrated solar systems
    • Gruppo di famigliaCompact solar thermal system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Solare termico
    • Clasificazione IFCSerbatoio
    • Nome UNSPSCCollection tanks
    • Codice UNSPSC47101523
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Descrizione Uniclass 2015Solar heat collectors
    • Codice CSI MasterFormat 201433 16 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Storage Tanks
    • Numero OmniClass23-31 29 13
    • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters