Pubblica i tuoi prodotti
VOLANO UP 4 CONNESSIONI
VOLANO UP 4 CONNESSIONI
VOLANO UP 4 CONNESSIONI
    Cordivari

    VOLANO UP 4 CONNESSIONI

    Il Cordivari Volano UP 4 Connessioni è un accumulatore termico da parete progettato per impianti con pompe di calore. Funziona come separatore idraulico e accumulatore termico, migliorando l’efficienza del sistema riducendo i cicli del compressore e stabilizzando le portate. Realizzato in acciaio al carbonio o acciaio inox AISI 304, è dotato di isolamento termico in poliuretano rigido ed è adatto per installazioni interne. Disponibile con rivestimento esterno in PVC grigio o lamiera metallica trattata anticorrosione per uso esterno. Garantito 2 anni.

    Voce di capitolato
    • INFORMAZIONI TECNICHE:
      Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO, hanno due funzioni, quella di separazione idraulica e quella di volano termico. La separazione idraulica serve a rendere fra loro indipendenti le portate della pompa di calore da quelle dei terminali. La funzione volano termico serve a ridurre gli avviamenti delle pompe di calore. I bollitori tampone della serie UP sono progettati per installazione a parete.

      MATERIALE:
      VOLANO UP GBF: Acciaio al carbonio.
      VOLANO UP XBF: Acciaio inox.
      VOLANO UP GBL: Acciaio al carbonio.

      RIVESTIMENTO ESTERNO:
      PVC colore grigio o rivestimento esterno in lamierino protetto da un particolare trattamento anticorrosivo. (per volani in CLASSE A).

      COIBENTAZIONE:
      Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovolano-up-4-connections
    • Famiglia di prodottoIntegrated solar systems
    • Gruppo di famigliaCompact solar thermal system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMild Steel
    • Materiale secondarioStainless steel 304
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Solare termico
    • Clasificazione IFCSerbatoio
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Descrizione Uniclass 2015Solar heat collectors
    • Codice CSI MasterFormat 201433 16 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Storage Tanks
    • Numero OmniClass23-31 29 13
    • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters