Pubblica i tuoi prodotti
Cosma Impianti Food Full Inox MFG
Cosma

Cosma Impianti Food Full Inox MFG

I pannelli COSMA IMPIANTI FOOD FULL INOX MFG sono prodotti specializzati per l'industria alimentare: refrigeratori, sale stagionatura ed asciugatura, celle di lievitazione. Sono pannelli autoportanti tipo sandwich costituiti da due paramenti rigidi in acciaio inox AISI 304 con interposta un'anima in schiuma poliuretanica (PUR), spessore da 60 a 150 mm. Sono disponibili anche schiume in poliisocianurato (PIR, con reazione al fuoco fino a Bs2d0) e differenti finiture (preverniciato RAL, plastificato, inox AISI 316, vetroresina, acciaio antiscivolo). Idonei all'installazione verticale ed orizzontale, sono dotati di un gancio per il fissaggio tra pannelli che garantisce prestazioni termodinamiche aggiuntive rispetto all'accoppiamento standard. Il processo di produzione è in discontinuo, permettendo quindi una elevata personalizzazione del prodotto, anche per piccoli lotti. Marchiatura CE in conformità al sistema di attestazione 1 - UNI EN 14509.
Voce di capitolato
  • Densità: 40 kg/m3 Larghezza: 1190 mm Spessore acciaio interno/esterno: 0.5 mm Spessore pannelli: 60, 80, 100, 150 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCosma-Impianti-Food-Full-Inox-MFG
  • Famiglia di prodottoSandwich Panels
  • Gruppo di famigliaFood Full Inox
  • Data di pubblicazione2021-01-15
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1190
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Classificazione IFCMuro
  • Numero OmniClass23-15 13 19 17
  • Titolo OmniClassComposite Wall Panels

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America