Pubblica i tuoi prodotti
Isocopre

Isocopre

Il pannello isolante per coperture è diventato un componente importante del costruire contemporaneo. Dal pannello il progettista esige soprattutto solidità, isolamento termico, economie di posa e buon risultato estetico. ISOCOPRE®, frutto di una tecnologia all’avanguardia, interpreta questi valori sintetizzandoli in una formula: sei greche, larghezza un metro.

Non è quindi un caso che questo modello sia tra i più apprezzati dagli operatori nel campo dell’edilizia civile e industriale. ISOCOPRE® è composto da supporti rigidi in acciaio o alluminio preverniciati, e da un’anima isolante in poliuretano espanso ad alta densità, esente da cfc e quindi rispettosa dell’ambiente. La gamma di spessori e di supporti esterni a disposizione su richiesta consente di affrontare molteplici situazioni di progetto.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOCOPRE® Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich 6 greche.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisocopre
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-27
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING