Pubblica i tuoi prodotti
ARCHITECT Portaspazzolini
Cosmic

ARCHITECT Portaspazzolini

Portaspazzolini. Dalle forme architettoniche sorgono molteplici pezzi che spiccano per la loro resistenza. Collezione completa di accessori dal design intramontabile ed elegante.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2050153
  • Famiglia di prodottoARCHITECT
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)134
  • Larghezza (mm)62
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toothbrush holders
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS