Pubblica i tuoi prodotti
ARCHITECT Paper Holder With Cover
Cosmic

ARCHITECT Paper Holder With Cover

Paper holder with cover (14,5x11,5x8 cm)
Voce di capitolato
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2050159
  • Famiglia di prodottoARCHITECT
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)115
  • Larghezza (mm)145
  • Profondità (mm)8
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.43
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 21
  • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings