Pubblica i tuoi prodotti
PROJECT Portaspazzolini
Cosmic

PROJECT Portaspazzolini

Portaspazzolini. Dalla combinazione di forme circolari e quadrate nascono la versatilità e la funzionalità di tutti i loro elementi.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2510154
  • Famiglia di prodottoPROJECT
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)140
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioCromo lucido
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toothbrush holders
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS