Pubblica i tuoi prodotti
ARCHITECT Maniglia Vasca Sinistra 40x40 cm
Cosmic

ARCHITECT Maniglia Vasca Sinistra 40x40 cm

Maniglia Vasca Sinistra 40x40 cm. Dalle forme architettoniche sorgono molteplici pezzi che spiccano per la loro resistenza. Collezione completa di accessori dal design intramontabile ed elegante.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2900216
  • Famiglia di prodottoARCHITECT
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCRails
  • Codice UNSPSC301031
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descrizione Uniclass 2015Support rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 15 17 21
  • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings