Pubblica i tuoi prodotti
ARCHITECT Gettacarta 3L
Cosmic

ARCHITECT Gettacarta 3L

3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)
Gettacarta 3L. Dalle forme architettoniche sorgono molteplici pezzi che spiccano per la loro resistenza. Collezione completa di accessori dal design intramontabile ed elegante.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2900702
  • Famiglia di prodottoBASKET
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)170
  • Profondità (mm)220
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Classificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
  • Codice CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Numero OmniClass23-21 17 11
  • Titolo OmniClassInterior Waste Bins
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings