Pubblica i tuoi prodotti
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
Voce di capitolato
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico747xx0402
  • Famiglia di prodottoFANCY
  • Gruppo di famigliaWASHBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleSuperficie solida
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)5.22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin spouts
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings