Pubblica i tuoi prodotti
AGUAdens 199T - 250T - 399T - 500T - condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 199T - 250T - 399T - 500T - condensing water heater

Commercial autonomous modulating condensing water heaters, completely patented and built by Cosmogas.

AGUAdens T are designed to be “space-saving”; thanks to their vertical structure they allow to save space in both new and for the renovation of thermal power plants.

Thanks to their light weith they are easy to carry and to place inside thermal power plants.

Voce di capitolato
  • Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 12,7 GPM (75°F rise).

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAGUAdens199T-250T-399T-500T
  • Famiglia di prodottoGas heaters for commercial applications
  • Gruppo di famigliaHigh efficiency condensing systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEC000390
  • Nome ETIMBoiling water unit
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters