Pubblica i tuoi prodotti
ESP 442  Modulo di espansione
ESP 442  Modulo di espansione
ESP 442  Modulo di espansione
ESP 442  Modulo di espansione
ESP 442  Modulo di espansione

    ESP 442 Modulo di espansione

    ESP 442 è un modulo di espansione I/O utilizzabile sia in ambito remote control sia in ambito monitoring; il modulo dispone infatti di una porta RS485 che rende possibile la comunicazione (attraverso il protocollo Modbus/RTU) con le centraline YLC 800 e ZBC 862, con il network manager YHC 700 e con il gateway MNT 485.

    Voce di capitolato
    • Hardware

      • 1 Contenitore da 4 moduli applicabile a barra DIN
      • 4 Relè 230V, 5A, Surge Protection
      • 4 Ingressi digitali/analogici
      • 2 Ingressi per collegamento sonde resistive (sonde supportate: T5, PT1000 entro 150°, PT1000 estesa NTC1K, NTC10K)
      • 1 LED di run
      • 4 LED di segnalazione stato uscite relè
      • 1 Porta seriale asincrona RS 485 per collegamento ad altri dispositivi 
      • 1 Display 7 segmenti a 3 cifre, per visualizzazione e impostazione parametri
      • 2 Pulsanti per configurazione

      Elettriche

      • Alimentazione: 12÷24 AC/DC
      • Tensione massima applicabile ai relè: 250V AC
      • Portata dei contatti dei relè: 5 A resistivi
      • Potenza assorbita: 5 W
      • Contatti d’uscita: Liberi da potenziale
      • Grado di protezione anteriore: IP 40
      • Grado di protezione posteriore: IP 30
      • Classe del dispositivo: 3

      Meccaniche

      • Limiti temperatura di funzionamento: 0..45 (°C)
      • Limiti temperatura di stoccaggio: -25..+60 (°C)
      • Dimensioni (a x l x p):  
      • Peso: 140 (g)
      • Materiale contenitore:
        • Cover: PC-GF grigio RAL 7035
        • Base: PC-GF nero RAL 9005
      • Classe umidità ambiente: F DIN 40040
      • Classe contenitore modulo: DIN 43700 (UL-94 V-0)


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocostergroup-esp442
    • Famiglia di prodottoSISTEMA YLC
    • Gruppo di famigliaEXPANSION MODULES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)108.7
    • Larghezza (mm)71.8
    • Profondità (mm)70.8
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioGlass fibre
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro