Pubblica i tuoi prodotti
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

    Voce di capitolato
      • LENGTH: 5856 MM
      • WIDTH: 2284 MM
      • HEIGHT: 2559 MM
      • WEIGHT: 9000 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 12.55 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3500 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 8.75 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMANITOUMT1335
    • Famiglia di prodottoHandlers Telescopic
    • Gruppo di famigliaHandlers Telescopic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-24
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sollevatore telescopico
    • Clasificazione IFCOggetto