Pubblica i tuoi prodotti
HTL 3617 - Telehandler
Haulotte

HTL 3617 - Telehandler

Performance and productivity Best load capacities Rear axle lock and tilt corrector in standard Flow Sharing in standard enabling a simultaneous and proportional control of 4 movements Powerful and robust High strength monoblock chassis Rough terrain capacities Hydrostatic transmission and inching pedal Comfort and ergonomy Driving position reduces fatigue at work LMI easy to read including automatic cut off dangerous movements High safety cab Smart control 4 in 1 Joystick
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohtl-3617
  • Famiglia di prodottoTelehandlers
  • Gruppo di famigliaHTL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sollevatore telescopico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Descrizione Uniclass 2015Lifting platforms
  • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19
  • Titolo OmniClassPlatform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK