Pubblica i tuoi prodotti
Crawford DL6020T teledock
Archiviato

Crawford DL6020T teledock

The Crawford 6020T Teledock from ASSA ABLOY Entrance Systems, i.e. the dock leveller with a telescopic lip, is the universal and most flexible docking system. It is suitable for every loading situation - regardless if its complexity. The main advantage compared to other levellers is the movable telescopic lip which can be precisely positioned on the vehicle bed, thus giving optimal load utilisation of the whole vehicle bed area.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocra_6020_t
  • Famiglia di prodottoDocking
  • Gruppo di famigliaDock Leveller
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-10-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Rampe di raccordo
  • Clasificazione IFCRamp
  • Nome UNSPSCLift stations
  • Codice UNSPSC47101533