Pubblica i tuoi prodotti
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Altered State artfully mimics the look of oxidized steel, copper, iron zinc, and chromium in durable porcelain tile. Inspired by the uncommon compositions of metal artisans, this collection melds strength and style. As air and water age metal, Altered State's graphics evoke both processes with highly detailed visuals and glazes for a convincing metallurgic appearance.

    Mettiti in contatto con Crossville

    Voce di capitolato
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoatlered-state-porcelain-stone-tile
    • Famiglia di prodottoTile
    • Gruppo di famigliaPorcelain Stone
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titolo OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring