Pubblica i tuoi prodotti
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    For strength that rocks, simplicity that shines, and style that ignites, choose volcanically inspired Basalt Porcelain Stone®. Tough-yet-sophisticated tiles feature authentically fine graining, earthen shades, and a hint of crystalline sparkle. The result is a dynamic foundation that’s especially powerful in commercial settings.

    Mettiti in contatto con Crossville

    Voce di capitolato
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobasalt-porcelain-stone-tile
    • Famiglia di prodottoTile
    • Gruppo di famigliaPorcelain Stone
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titolo OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring