Pubblica i tuoi prodotti
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
    Crossville

    Shades 2.0

    Offering a palette of 13 sophisticated hues is a modern take on must-have neutrals, Shades 2.0 covers the gamut from cool to warm, light to dark. Choose field tiles in 6x24, 12x24, 24x24 and 24x48—an addition that makes Shades 2.0 suitable for even the largest of spaces.

    As part of the design evolution, Shades 2.0 also offers a multi-directional graphic in a new patterned accent tile in a 12x12 right triangle for creating a bold aesthetic. Also available, there is a 2x2 unpolished solid mosaic or 1x3 semi-polished mosaic in cool or warm blends. Complete your installation with 4x24 bullnose or 6x12 cove base.

    Mettiti in contatto con Crossville

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoshades-2-point-0-porcelain-stone-tile
    • Famiglia di prodottoTile
    • Gruppo di famigliaPorcelain Stone
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titolo OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring